Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6001 -2ZC3 |
61900 -2ZC3 |
6207 -2ZC3 |
6301 -2ZC3 |
6315-2ZC3 |
6316 -2ZC3 |
6324-2ZC3 |
6412-2ZC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 8 | 20.0 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 6 | 10.0 | ||
5.62 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | 296.0 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 37 | 12 | 60.0 | ||
45.58 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 37 | 3083.0 | ||
53.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | 1130.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 120 | 260 | 55 | 12208.0 | ||
42.18 € | 1 | 4 giorni | 60 | 150 | 35 | 2735.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali