Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6044 M
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 340 | Larghezza B(mm) | 56 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +150°C | Peso(g) | 17596.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / M / ZEN, il codice articolo è il seguente: 6044 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6044 M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali