Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6232 MC3

Codice componente
6232 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

230.75 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 160
Diametro esterno D(φ) 290 Larghezza B(mm) 48 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C Peso(g) 13990.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 6232 MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6232 MC3.

Supporto tecnico