Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S692 X-2Z
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 7 | Larghezza B(mm) | 3.5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 1.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / X2Z / ZEN, il codice articolo è il seguente: S692 X-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S692 X-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali