Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11210 TN
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 90 | Larghezza B(mm) | 58 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 878.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 11210 / gabbia in plastica / 11210 TN / ZEN / TN / ZEN, il codice articolo è il seguente: 11210 TN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11210 TN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali