Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KH0824 PP |
KH2030 PP |
KH3050 PP |
KH4060 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Diametro esterno D (φ) | Serie | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 15 | Serie 8 | 12.0 | 24 | ||
7.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 28 | Serie 20 | 33.0 | 30 | ||
9.10 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | Serie 30 | 95 | 50 | ||
14.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 52 | Serie 40 | 182.0 | 60 |
Loading...
Compensazione dell’angolo | Senza compensazione del disallineamento | Materiale | Acciaio per cuscinetti standard | Guarnizione | Sigillato su tutti i lati |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +80°C | Versione | Versione chiusa |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Diametro esterno D(φ)
Serie
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali