Boccole lineari Serie UU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LM5 UU
LM6 UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Serie Peso
(g)
Larghezza
(mm)

6.57 €

1 4 giorni 51510Serie 5410.2

7.42 €

1 4 giorni 61912Serie 61013.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento Materiale Acciaio per cuscinetti standard Guarnizione Sigillato su tutti i lati
Gamma di temperatura -30 – +80°C Versione Versione chiusa

Supporto tecnico