Cuscinetto a rullini/a rulli cilindrici assiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RAX730

Codice componente
RAX730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 50.5 Larghezza B(mm) 22.2 Materiale anello interno/esterno Acciaio inox
Numero di file di piste anelli Nastro singolo Materiale elemento rotante Acciaio inox Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Lubrificazione Per lubrificazione a grasso o a lubrificante Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 63.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini/a rulli cilindrici assiale, il codice articolo è il seguente: RAX730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAX730.

Supporto tecnico