Elettrovalvola a 5 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VK3000

Elettrovalvola a 5 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VK3000
Elettrovalvola a 5 vie base manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VK3000.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5K3-20-02-00F-Q
VV5K3-20-02-Q
VV5K3-20-03-00F-Q
VV5K3-20-04-00F-Q
VV5K3-20-04-Q
VV5K3-20-05-00F-Q
VV5K3-20-05-Q
VV5K3-20-06-Q
VV5K3-20-07-Q
VV5K3-20-08-Q
VV5K3-20-10-00F-Q
VV5K3-21-08-00F-Q
VV5K3-41-04-C4-Q
VV5K3-41-06-M5F-Q
VV5K3-42-03-C6F-Q
VV5K3-42-04-01F-Q
VV5K3-42-05-01F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Direzione del solenoide

23.21 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta2-G-

23.19 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta2-Rc-

31.23 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta3-G-

39.26 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta4-G-

39.26 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta4-Rc-

47.23 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta5-G-

47.23 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta5-Rc-

55.24 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta6-Rc-

63.26 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta7-Rc-

71.23 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta8-Rc-

87.19 €

1 98 giorni Per tipo 20 e tipo tubazione diretta10-G-

83.19 €

1 98 giorni Per tipo 21/tipo tubazione diretta8-G-

74.48 €

1 98 giorni Per tipo 41/tipo tubazione base4ø4RcL’elettrovalvola sul lato opposto delle porte A e B

74.48 €

1 98 giorni Per tipo 41/tipo tubazione base6M5 × 0.8GL’elettrovalvola sul lato opposto delle porte A e B

57.65 €

1 39 giorni Per tipo 42/tipo tubazione base3ø6GL’elettrovalvola sul lato opposto delle porte A e B

52.08 €

1 98 giorni Per tipo 42/tipo tubazione base4Rc1/8GL’elettrovalvola sul lato opposto delle porte A e B

63.26 €

1 98 giorni Per tipo 42/tipo tubazione base5Rc1/8GL’elettrovalvola sul lato opposto delle porte A e B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore CE compliant Prodotto conforme alle norme CE

Supporto tecnico