Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EV-10/30-3 |
EV-12-3 |
EV-15/40-4 |
EV-15/63-4 |
EV-16-4 |
EV-20-4 |
EV-20/75-5 |
EV-20/120-5 |
EV-20/180-5 |
EV-32-5 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Zona di bloccaggio | Collegamento pneumatico | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.94 € | 1 | 5 giorni | 3 | 10x30 | M3 | ≤ 6 | - | -20 | 151993 | 20 | |||
37.08 € | 1 | 4 giorni | 3 | ø 12 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150681 | 11 | |||
57.15 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15x40 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13289 | 45 | |||
60.42 € | 1 | 5 giorni | 4 | 15x63 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13290 | 65 | |||
40.69 € | 1 | 8 giorni | 4 | ø 16 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150682 | 15 | |||
44.62 € | 1 | 3 giorni | 4 | ø 20 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150683 | 19 | |||
61.80 € | 1 | 3 giorni | 5 | 20x75 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13291 | 130 | |||
65.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20x120 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13292 | 190 | |||
71.20 € | 1 | 5 giorni | 5 | 20x180 | M5 | 2 | 6 | -20 | 13293 | 270 | |||
64.88 € | 1 | 5 giorni | 5 | ø 32 | M3 | ≤ 6 | - | -10 | 150685 | 34 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale diaframma | TPE-U(PU) | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Zona di bloccaggio
Collegamento pneumatico
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali