Pattino a sfere / acciaio / SNS / R1622

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pattino a sfere BSHP standard in acciaio


Definizione forma pattino a sfere

CriterioDenominazioneAbbreviazione (esempio)
FNS
LarghezzaFlangia (F)F  
Sottile (S)S  
Largo (B)B  
Compact (C)C  
LunghezzaNormale (N) N 
Lungo (L) L 
Corto (K) K 
AltezzaAltezza standard (S)  S
Alto (H)  H
Basso (N)  N
 

SNS – Stretta Normale Altezza standard R1622 ... 2.

221303469516_IT

Proprietà e Ordinazione

Valori dinamici
Velocità: vmax = 5 m/s
Accelerazione: amax = 500 m/s2
(Se Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Nota per la lubrificazione
▶ Con prima lubrificazione

Avvertenza
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS/SNO.
I pattini a sfere di gr. 55 e gr. 65 sono riportati nel capitolo "Pattini a sfere BSHP in acciaio per carichi pesanti" dopo il presente capitolo.



Opzioni e codici materiale

GrandezzaPattini a sfere
di grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizione per pattini a sfere
senza gabbia
guida-sfere
con gabbia
guida-sfere
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1622 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1622 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1622 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1622 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1622 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1622 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1622 7 1   3  20     

1) Solo per le classi di precisione N e H e per XP nella classe di precarico C1.
 

Classi di precarico
C0 = Senza precarico (gioco)
C1 = Precarico leggero
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
Guarnizioni
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d’attrito
DS = Guarnizione a doppio labbro
Legenda
Cifre grigie = Nessuna variante preferita/combinazione
(in parte tempi di consegna più lunghi)


Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a sfere SNS
▶ Grandezza 30
▶ Classe di precarico C1
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione standard, senza gabbia guida-sfere
Numero di identificazione: R1622 713 20

Specifiche e Spezifikationen

221303469516_IT

221303469516_IT

 
 a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Grandezza 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo “Lubrificazione”).
b) Grandezza nipplo di lubrificazione 15 - 20:
    Nipplo di lubrificazione ad imbuto DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 5 mm!
    Grandezza nipplo di lubrificazione 25 - 45:
    Nipplo di lubrificazione conico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 8 mm!
    Nipplo di lubrificazione contenuto nella fornitura (smontato).
    Collegamento possibile su tutti i lati.
GrandezzaDimensioni  (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
153417159,558,239,2262624,556,702419,9016,3016,2010,0011,603,203,20
2044222012,075,049,6323632,507,303025,3520,7520,5513,8013,803,353,35
2548242312,586,257,8353538,3011,503629,9024,4524,2517,4518,605,505,50
3060302816,097,767,4404048,4014,604235,3528,5528,3520,0021,706,056,05
3570353418,0110,577,0505058,0017,354840,4032,1531,8520,5022,006,906,90
4586434520,5137,697,0606069,8020,906050,3040,1539,8527,3029,308,208,20
GrandezzaDimensioni (mm)Dimensioni
(kg)
Fattori di carico3)
(N)
Momenti di carico3)
(Nm)
 

221303469516_IT

221303469516_IT

221303469516_IT

N3N6±0,5S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
156,010,3M44,5M2,5x3,5605,00,15986012700951206887
207,513,2M56,0M3x5606,00,352340029800300380200260
259,015,2M67,0M3x5607,50,502860035900410510290360
3012,017,0M89,0M3x5807,00,853650048100630830440580
3513,020,5M89,0M3x5808,01,255180080900111017407201130
4518,023,5M1014,0M4x710510,02,40864001320002330356015402350

1) Dimensione H2 con nastro di protezione
2) Dimensione H2 senza nastro di protezione
3) Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere senza gabbia guida-sfere. Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere con gabbia guida-sfere  Pagina.12
    I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. 
    frequente si prendono come base soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplicare per 1,26 i valori CMt e ML in base a tabella.

Codice componente
R162211320
R162211420
R162212320
R162219420
R162221320
R162221420
R162222320
R162229420
R162231320
R162231420
R162232320
R162239420
R162241420
R162242320
R162249420
R162261410
R162271420
R162279420
R162281320
R162281420
R162282320
R162289420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Precarico Precisione Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
L Dimensioni
(mm)

82.08 €

1 Disponibile 70 giorni -24[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)15986012700878712060

78.20 €

1 Disponibile 70 giorni -24[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)15986012700878712060

83.72 €

1 Disponibile 70 giorni 1524Precarico medioGrado elevato (elevato)15124241600215115111060

79.78 €

1 Disponibile 70 giorni 1524GiocoGrado normale (normale)15124241600215115111060

109.44 €

1 Disponibile 70 giorni -36[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)25286003590036036051060

104.21 €

1 Disponibile 70 giorni -36[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)25286003590036036051060

111.64 €

1 Disponibile 70 giorni 2336Precarico medioGrado elevato (elevato)25360364523464364345460

106.32 €

1 Disponibile 70 giorni 2336GiocoGrado normale (normale)25360364523464364345460

133.34 €

1 Disponibile 70 giorni 3448[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)356526810193421922192142480

127.01 €

1 Disponibile 70 giorni 3448[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)356526810193421922192142480

133.34 €

1 Disponibile 70 giorni 3448Precarico medioGrado elevato (elevato)356526810193421922192142480

127.01 €

1 Disponibile 70 giorni 3448GiocoGrado normale (normale)356526810193421922192142480

159.93 €

1 Disponibile 70 giorni 4560[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)45108864166320448644862961105

167.91 €

1 Disponibile 70 giorni 4560Precarico medioGrado elevato (elevato)45108864166320448644862961105

159.93 €

1 Disponibile 70 giorni 4560GiocoGrado normale (normale)45108864166320448644862961105

365.03 €

1 Disponibile 70 giorni 6390[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)652167202800007400740011100150

117.85 €

1 Disponibile 70 giorni 2842[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)3045990606061046104673180

117.85 €

1 Disponibile 70 giorni 2842GiocoGrado normale (normale)3045990606061046104673180

95.79 €

1 Disponibile 70 giorni -30[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)20234002980026026038060

91.22 €

1 Disponibile 70 giorni -30[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)20234002980026026038060

97.69 €

1 Disponibile 70 giorni 2030Precarico medioGrado elevato (elevato)20294843754847947932860

93.04 €

1 Disponibile 70 giorni 2030GiocoGrado normale (normale)20294843754847947932860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di blocco SNS - Sottile, normale, altezza standard Tipo di binario guida standard
N. di blocchi 1 Materiale Acciaio al carbonio Disposizione sfere Tipo di carico medio e pesante
Fermo Non in dotazione Tipo di lubrificazione Blocco impregnato di lubrificante Elemento rotante Sfere
Tipo Lubrificazione Base di saponi di litio della Tipo Guarnizione Standard

Supporto tecnico