Pattino a sfere / acciaio / SLS / R1623

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pattino a sfere BSHP standard in acciaio


Definizione forma pattino a sfere

CriterioDenominazioneAbbreviazione (esempio)
FNS
LarghezzaFlangia (F)F  
Sottile (S)S  
Largo (B)B  
Compact (C)C  
LunghezzaNormale (N) N 
Lungo (L) L 
Corto (K) K 
AltezzaAltezza standard (S)  S
Alto (H)  H
Basso (N)  N
 

SLS – Stretto Lungo Altezza standard R1623 ... 2.

221303469527_IT

Proprietà e Ordinazione

Valori dinamici
Velocità: vmax = 5 m/s
Accelerazione: amax = 500 m/s2
(Se Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Nota per la lubrificazione
▶ Con prima lubrificazione

Avvertenza
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS/SNO.
I pattini a sfere di gr. 55 e gr. 65 sono riportati nel capitolo "Pattini a sfere BSHP in acciaio per carichi pesanti" dopo il presente capitolo.



Opzioni e codici materiale

GrandezzaPattini a sfere
di grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizione per pattini a sfere
senza gabbia
guida-sfere
con gabbia
guida-sfere
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1623 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1623 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1623 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1623 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1623 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1623 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1623 7 1   3  20     

1) Solo per le classi di precisione N e H e per XP nella classe di precarico C1.
 

Classi di precarico
C0 = Senza precarico (gioco)
C1 = Precarico leggero
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
Guarnizioni
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d’attrito
DS = Guarnizione a doppio labbro
Legenda
Cifre grigie = Nessuna variante preferita/combinazione
(in parte tempi di consegna più lunghi)


Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a sfere SLS
▶ Grandezza 30
▶ Classe di precarico C1
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione standard, senza gabbia guida-sfere
Numero di identificazione: R1623 713 20

Specifiche e Spezifikationen

221303469527_IT

221303469527_IT

 
 a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Grandezza 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo “Lubrificazione”).
b) Grandezza nipplo di lubrificazione 15 - 20:
    Nipplo di lubrificazione ad imbuto DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 5 mm!
    Grandezza nipplo di lubrificazione 25 - 45:
    Nipplo di lubrificazione conico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 8 mm!
    Nipplo di lubrificazione contenuto nella fornitura (smontato).
    Collegamento possibile su tutti i lati.
GrandezzaDimensioni (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
153417159,572,653,6262624,556,702419,9016,3016,2017,2018,803,203,20
2044222012,091,065,6325032,507,303025,3520,7520,5514,8014,803,353,35
2548242312,5107,979,5355038,3011,503629,9024,4524,2520,8021,955,505,50
3060302816,0119,789,4406048,4014,604235,3528,5528,3521,0022,706,056,05
3570353418,0139,0105,5507258,0017,354840,4032,1531,8523,7525,256,906,90
4586434520,5174,1133,5608069,8020,906050,3040,1539,8535,5037,508,208,20
GrandezzaDimensioni (mm)Massa
(kg)
Fattori di carico3)
(N)
Momenti di carico3)
(Nm)
 

221303469527_IT

221303469527_IT

221303469527_IT

N3N6±0,5S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
156,010,3M44,5M2,5x3,5605,00,201280018400120180120180
207,513,2M56,0M3x5606,00,452960041800380540340490
259,015,2M67,0M3x5607,50,653730052500530750530740
3012,017,0M89,0M3x5807,01,10460006690080011607401080
3513,020,5M89,0M3x5808,01,70667001160001440250012902240
4518,023,5M1014,0M4x710510,03,201110001900003010512027304660

1) Dimensione H2 con nastro di protezione
2) Dimensione H2 senza nastro di protezione
3) Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere senza gabbia guida-sfere. Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere con gabbia guida-sfere  Pagina.12
    I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. 
    frequente si prendono come base soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplicare per 1,26 i valori CMt e ML in base a tabella.

Codice componente
R162311320
R162311420
R162319420
R162321320
R162321420
R162322420
R162329420
R162331420
R162339420
R162341420
R162349420
R162371320
R162371420
R162379420
R162381320
R162381420
R162389420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Precarico Precisione Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
L Dimensioni
(mm)

94.65 €

1 Disponibile 70 giorni -24[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)15128001840018018018060

90.14 €

1 Disponibile 70 giorni -24[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)15128001840018018018060

91.93 €

1 Disponibile 70 giorni 1524GiocoGrado normale (normale)15161282318422722722760

126.12 €

1 Disponibile 70 giorni -36[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)25373005250074074075060

120.13 €

1 Disponibile 70 giorni -36[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)25373005250074074075060

122.54 €

1 Disponibile 70 giorni 2336Precarico medioGrado normale (normale)25469986615094594593260

122.54 €

1 Disponibile 70 giorni 2336GiocoGrado normale (normale)25469986615094594593260

146.39 €

1 Disponibile 70 giorni 3448[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)358404214616031503150282280

146.39 €

1 Disponibile 70 giorni 3448GiocoGrado normale (normale)358404214616031503150282280

184.35 €

1 Disponibile 70 giorni 4560[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)45139860239400645164515872105

184.35 €

1 Disponibile 70 giorni 4560GiocoGrado normale (normale)45139860239400645164515872105

142.62 €

1 Disponibile 70 giorni 2842[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)30579608429414621462136180

135.81 €

1 Disponibile 70 giorni 2842[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)30579608429414621462136180

135.81 €

1 Disponibile 70 giorni 2842GiocoGrado normale (normale)30579608429414621462136180

110.37 €

1 Disponibile 70 giorni -30[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)20296004180049049054060

105.15 €

1 Disponibile 70 giorni -30[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)20296004180049049054060

124.55 €

1 Disponibile 70 giorni 2030GiocoGrado normale (normale)20372965266868068061760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di blocco SLS - Sottile, lungo, altezza standard Tipo di binario guida standard
N. di blocchi 1 Materiale Acciaio al carbonio Disposizione sfere Tipo di carico medio e pesante
Fermo Non in dotazione Tipo di lubrificazione Blocco impregnato di lubrificante Elemento rotante Sfere
Tipo Lubrificazione Base di saponi di litio della Tipo Guarnizione Standard

Supporto tecnico