Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Rotaie a sfere in acciaio standard
Proprietà eccellenti
▶ Elevata rigidezza in tutte le direzioni di carico
▶ Elevata resistenza momento torcente
Nastro di copertura garantito per i fori di fissaggio della rotaia a sfere ▶ Una copertura per tutti i fori consente di risparmiare tempi e costi ▶ In acciaio per molle resistente alla corrosione secondo DIN EN 10088 ▶ Semplice e sicuro nel montaggio ▶ Aggancio e fissaggio |
Panoramica versione e modello
Rotaie a sfere con nastro di copertura e chiusure
a nastro in alluminio
Rotaie a sfere con nastro di copertura e appellotti
di protezione avvitati in plastica
Rotaie a sfere con tappi di chiusura fori in plastica
Definizione forma rotaie a sfere
Criterio | Denominazione | Abbreviazione (esempio) | ||
S | N | O | ||
Larghezza | Sottile (S) | S | ||
Largo (B) | B | |||
Lunghezza | Normale (N) | N | ||
Altezza | Altezza standard (S) | S | ||
Senza scanalatura nel fondo (O) | O |
Avvitabili dall’alto, con nastro di protezione in acciaio per molla resistente alla corrosione secondo DIN EN 10088 e chiusure a nastro in alluminio
(senza fori filettati frontali)
Avvertenze
▶ Fissare il nastro di protezione!
▶ Serranastri compresi nella dotazione.
▶ Osservare le istruzioni di montaggio!
Richiedere il “Manuale di montaggio per guide su rotaia a sfere” e il “Manuale di montaggio per nastro di copertura”.
▶ Rotaia a sfere disponibile anche in più tratti.
Rotaie a sfere SNO R1605 .B. .. con superficie di fondo liscia per superfici di montaggio di componenti in ghisa minerale
Disponibile nelle dimensioni 25-45 e classe di precisione P e SP.
Opzioni e codici materiale
Grandezza | Rotaia a sfere con grandezza | Classe di precisione | Numero di tratti ., Lunghezza rotaia L (mm), .... | Divisione T (mm) | Lunghezza rotaia consigliata secondo la formula L = nB · T – 4 mm | |||||
N | H | P | SP | UP | Einteilig | Mehrteilig | Numero massimo di fori nB | |||
15 | R1605 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
20 | R1605 83 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
25 | R1605 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
30 | R1605 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 80 | 48 |
35 | R1605 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 80 | 48 |
45 | R1605 43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 105 | 36 |
55 | R1605 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 120 | 32 |
65 | R1605 63 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 150 | 25 |
E.g.: | R1605 73 | 3 | 31, 1676 |
Grandezza | Dimensioni (mm) | Massa m (kg/m) | ||||||||||||
A2 | D | F42) | F5 | F6 | H21) | Lmax | N6±0,5 | S5 | T | T1min | T1S3) | T1max | ||
15 | 15 | 7,4 | 7,3 | 12 | 2,0 | 16,30 | 3836 | 10,3 | 4,5 | 60 | 12 | 28,0 | 50 | 1,4 |
20 | 20 | 9,4 | 7,1 | 12 | 2,0 | 20,75 | 5816 | 13,2 | 6,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 2,4 |
25 | 23 | 11,0 | 8,2 | 13 | 2,0 | 24,45 | 5816 | 15,2 | 7,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 3,2 |
30 | 28 | 15,0 | 8,7 | 13 | 2,0 | 28,55 | 5836 | 17,0 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 5,0 |
35 | 34 | 15,0 | 11,7 | 16 | 2,2 | 32,15 | 5836 | 20,5 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 6,8 |
45 | 45 | 20,0 | 12,5 | 18 | 2,2 | 40,15 | 5771 | 23,5 | 14,0 | 105 | 18 | 50,5 | 89 | 10,5 |
55 | 53 | 24,0 | 14,0 | 17 | 3,2 | 48,15 | 3836 | 29,0 | 16,0 | 120 | 20 | 58,0 | 102 | 16,2 |
65 | 63 | 26,0 | 15,0 | 17 | 3,2 | 60,15 | 3746 | 38,5 | 18,0 | 150 | 21 | 73,0 | 130 | 22,4 |
1) Dimensione H2 con nastro di protezione
Grandezza 15 con nastro di copertura 0,1 mm
Grandezza 20 - 30 con nastro di copertura 0,2 mm
Grandezza 35 - 65 con nastro di copertura 0,3 mm
2) Dimensione H4 con nastro di copertura
3) Quota preferenziale consigliata T1S con tolleranze ± 0,75.
4) Rotaie a sfere SNO con superficie di fondo liscia (senza scanalatura sul fondo).
Avvitabili dall’alto, con nastro di copertura in acciaio resistente alla corrosione per molle secondo DIN EN 10088 e cappucci di protezione avvitati
in plastica (con foro filettato frontale)
Avvertenze
▶ Fissare il nastro di protezione!
▶ Cappucci di protezione con viti e rondelle nel contenuto della fornitura.
▶ Osservare le istruzioni di montaggio!
Richiedere il “Manuale di montaggio per guide su rotaia a sfere” e il “Manuale di montaggio per nastro di copertura”.
▶ Rotaia a sfere disponibile anche in più tratti.
Rotaie a sfere SNO R1605 .D. .. con superficie di fondo liscia per superfici di montaggio di componenti in ghisa minerale
Disponibile nelle dimensioni 25-45 e classe di precisione P e SP.
Opzioni e codici materiale
Grandezza | Rotaia a sfere con grandezza | Classe di precisione | Numero di tratti ., Lunghezza rotaia L (mm), .... | Divisione T (mm) | Lunghezza rotaia consigliata secondo la formula L = nB · T – 4 mm | |||||
N | H | P | SP | UP | Einteilig | Mehrteilig | Numero massimo di fori nB | |||
15 | R1605 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
20 | R1605 86 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
25 | R1605 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
30 | R1605 76 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 80 | 48 |
35 | R1605 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 80 | 48 |
45 | R1605 46 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 105 | 36 |
55 | R1605 56 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 120 | 32 |
65 | R1605 66 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 150 | 25 |
E.g.: | R1605 76 | 3 | 31, 1676 |
Grandezza | Dimensioni (mm) | Massa m (kg/m) | ||||||||||||
A2 | D | F5 | F6 | H21) | Lmax | N6±0,5 | N11 | S5 | T | T1min2) | T1S4) | T1max | ||
15 | 15 | 7,4 | 14,0 | 6,5 | 16,30 | 3836 | 10,3 | 9,8 | 4,5 | 60 | 12 | 28,0 | 50 | 1,4 |
20 | 20 | 9,4 | 14,0 | 6,5 | 20,75 | 5816 | 13,2 | 13,0 | 6,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 2,4 |
25 | 23 | 11,0 | 15,2 | 6,5 | 24,45 | 5816 | 15,2 | 15,0 | 7,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 3,2 |
30 | 28 | 15,0 | 15,2 | 7,0 | 28,55 | 5836 | 17,0 | 18,0 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 5,0 |
35 | 34 | 15,0 | 18,0 | 7,0 | 32,15 | 5836 | 20,5 | 22,0 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 6,8 |
45 | 45 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 40,15 | 5771 | 23,5 | 30,0 | 14,0 | 105 | 18 | 50,5 | 89 | 10,5 |
55 | 53 | 24,0 | 20,0 | 7,0 | 48,15 | 3836 | 29,0 | 30,0 | 16,0 | 120 | 20 | 58,0 | 102 | 16,2 |
65 | 63 | 26,0 | 20,0 | 7,0 | 60,15 | 3746 | 38,5 | 40,0 | 18,0 | 150 | 21 | 73,0 | 130 | 22,4 |
1) Dimensione H2 con nastro di protezione
Grandezza 15 con nastro di copertura 0,1 mm
Grandezza 20 - 30 con nastro di copertura 0,2 mm
Grandezza 35 - 65 con nastro di copertura 0,3 mm
2) In caso di valore inferiore a T1 min non sono possibili fori filettati frontali. Fissare il nastro di protezione.
3) Rotaie a sfere SNO con superficie di fondo liscia (senza scanalatura sul fondo).
4) Quota preferenziale consigliata T1S con tolleranze ±0,75.
Avvitabili dall’alto, con tappi di chiusura fori in plastica
Avvertenze
▶ I tappi di chiusura fori in plastica fanno parte della fornitura.
▶ Osservare le istruzioni di montaggio!
Richiedere il “Manuale di montaggio per guide a sfere su rotaia”.
▶ Rotaia a sfere disponibile anche in più tratti.
Rotaie a sfere SNO R1605 .C. .. con superficie di fondo liscia per superfici di montaggio di componenti in ghisa minerale
Disponibile nelle dimensioni 25-45 e classe di precisione P e SP.
Opzioni e codici materiale
Grandezza | Rotaia a sfere con grandezza | Classe di precisione | Numero di tratti ., Lunghezza rotaia L (mm), .... | Divisione T (mm) | Lunghezza rotaia consigliata secondo la formula L = nB · T – 4 mm | |||||
N | H | P | SP | UP | Einteilig | Mehrteilig | Numero massimo di fori nB | |||
15 | R1605 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
20 | R1605 80 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
25 | R1605 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
30 | R1605 70 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 80 | 48 |
35 | R1605 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 80 | 48 |
45 | R1605 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 105 | 36 |
55 | R1605 50 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 120 | 32 |
65 | R1605 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 150 | 25 |
E.g.: | R1605 70 | 3 | 31, 1676 |
Grandezza | Dimensioni (mm) | Massa m (kg/m) | |||||||||
A2 | D | H21) | Lmax | N6±0,5 | S5 | T | T1min2) | T1S2) | T1max | ||
15 | 15 | 7,4 | 16,20 | 3836 | 10,3 | 4,5 | 60 | 10 | 28,0 | 50 | 1,4 |
20 | 20 | 9,4 | 20,55 | 5816 | 13,2 | 6,0 | 60 | 10 | 28,0 | 50 | 2,4 |
25 | 23 | 11,0 | 24,25 | 5816 | 15,2 | 7,0 | 60 | 10 | 28,0 | 50 | 3,2 |
30 | 28 | 15,0 | 28,35 | 5836 | 17,0 | 9,0 | 80 | 12 | 38,0 | 68 | 5,0 |
35 | 34 | 15,0 | 31,85 | 5836 | 20,5 | 9,0 | 80 | 12 | 38,0 | 68 | 6,8 |
45 | 45 | 20,0 | 39,85 | 5771 | 23,5 | 14,0 | 105 | 16 | 50,5 | 89 | 10,5 |
55 | 53 | 24,0 | 47,85 | 3836 | 29,0 | 16,0 | 120 | 18 | 58,0 | 102 | 16,2 |
65 | 63 | 26,0 | 59,85 | 3746 | 38,5 | 18,0 | 150 | 20 | 73,0 | 130 | 22,4 |
1) Dimensione H2 senza nastro di protezione
2) Quota preferenziale consigliata T1S con tolleranze ±0,75.
3) Rotaie a sfere SNO con superficie di fondo liscia (senza scanalatura sul fondo).
Codice componente
|
---|
R160510131.L=[80-3836/1] |
R160510231.L=[80-3836/1] |
R160510331.L=[80-3836/1] |
R160510431.L=[80-3836/1] |
R160513131.L=[84-3836/1] |
R160513231.L=[84-3836/1] |
R160513331.L=[84-3836/1] |
R160513431.L=[84-3836/1] |
R160516431.L=[84-3836/1] |
R160520131.L=[80-3836/1] |
R160520231.L=[80-3836/1] |
R160520331.L=[80-3836/1] |
R160520431.L=[80-3836/1] |
R160523131.L=[86-3836/1] |
R160523231.L=[86-3836/1] |
R160523331.L=[86-3836/1] |
R160523431.L=[86-3836/1] |
R160526431.L=[86-3836/1] |
R160530131.L=[104-3836/1] |
R160530231.L=[104-3836/1] |
R160530331.L=[104-3836/1] |
R160530431.L=[104-3836/1] |
R160533161.L=[112-3836/1] |
R160533261.L=[112-3836/1] |
R160533361.L=[112-3836/1] |
R160533461.L=[112-3836/1] |
R160536461.L=[112-3836/1] |
R160540131.L=[137-3776/1] |
R160540231.L=[137-3776/1] |
R160540331.L=[137-3776/1] |
R160540431.L=[137-3776/1] |
R160543161.L=[141-3776/1] |
R160543261.L=[141-3776/1] |
R160543361.L=[141-3776/1] |
R160543461.L=[141-3776/1] |
R160546461.L=[141-3776/1] |
R160550431.L=[156-3836/1] |
R160553461.L=[160-3836/1] |
R160556461.L=[160-3836/1] |
R160560431.L=[190-3746/1] |
R160563461.L=[192-3746/1] |
R160566461.L=[192-3746/1] |
R160570131.L=[104-3836/1] |
R160570231.L=[104-3836/1] |
R160570331.L=[104-3836/1] |
R160570431.L=[104-3836/1] |
R160573131.L=[112-3836/1] |
R160573231.L=[112-3836/1] |
R160573331.L=[112-3836/1] |
R160573431.L=[112-3836/1] |
R160576431.L=[112-3836/1] |
R160580131.L=[80-3836/1] |
R160580231.L=[80-3836/1] |
R160580331.L=[80-3836/1] |
R160580431.L=[80-3836/1] |
R160583131.L=[86-3836/1] |
R160583231.L=[86-3836/1] |
R160583331.L=[86-3836/1] |
R160583431.L=[86-3836/1] |
R160586431.L=[86-3836/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Precisione | Numero modello nominale | H Dimensioni Tipo | L Dimensioni (mm) | No. | Opzione su rotaia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado SP (più alto) | 15 | 16,20 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado di precisione (elevato) | 15 | 16,20 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | - | Grado elevato (elevato) | 15 | 16,20 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | - | Grado normale (normale) | 15 | 16,20 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado SP (più alto) | 15 | 16,20 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado di precisione (elevato) | 15 | 16,20 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado elevato (elevato) | 15 | 16,20 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado normale (normale) | 15 | 16,20 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 15 | Grado normale (normale) | 15 | 16,20 | 60 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado SP (più alto) | 25 | 24,25 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado di precisione (elevato) | 25 | 24,25 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado elevato (elevato) | 25 | 24,25 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado normale (normale) | 25 | 24,25 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado SP (più alto) | 25 | 24,25 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado di precisione (elevato) | 25 | 24,25 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado elevato (elevato) | 25 | 24,25 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado normale (normale) | 25 | 24,25 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 23 | Grado normale (normale) | 25 | 24,25 | 60 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado SP (più alto) | 35 | 31,85 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado di precisione (elevato) | 35 | 31,85 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado elevato (elevato) | 35 | 31,85 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado normale (normale) | 35 | 31,85 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado SP (più alto) | 35 | 31,85 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado di precisione (elevato) | 35 | 31,85 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado elevato (elevato) | 35 | 31,85 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado normale (normale) | 35 | 31,85 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 34 | Grado normale (normale) | 35 | 31,85 | 80 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado SP (più alto) | 45 | 39,85 | 105 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado di precisione (elevato) | 45 | 39,85 | 105 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado elevato (elevato) | 45 | 39,85 | 105 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado normale (normale) | 45 | 39,85 | 105 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado SP (più alto) | 45 | 39,85 | 105 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado di precisione (elevato) | 45 | 39,85 | 105 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado elevato (elevato) | 45 | 39,85 | 105 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado normale (normale) | 45 | 39,85 | 105 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 45 | Grado normale (normale) | 45 | 39,85 | 105 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 53 | Grado normale (normale) | 55 | 47,85 | 120 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 53 | Grado normale (normale) | 55 | 47,85 | 120 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 53 | Grado normale (normale) | 55 | 47,85 | 120 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 63 | Grado normale (normale) | 65 | 59,85 | 150 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 63 | Grado normale (normale) | 65 | 59,85 | 150 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 63 | Grado normale (normale) | 65 | 59,85 | 150 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado SP (più alto) | 30 | 28,35 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado di precisione (elevato) | 30 | 28,35 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado elevato (elevato) | 30 | 28,35 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado normale (normale) | 30 | 28,35 | 80 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado SP (più alto) | 30 | 28,35 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado di precisione (elevato) | 30 | 28,35 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado elevato (elevato) | 30 | 28,35 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado normale (normale) | 30 | 28,35 | 80 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 28 | Grado normale (normale) | 30 | 28,35 | 80 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado SP (più alto) | 20 | 20,55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado di precisione (elevato) | 20 | 20,55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado elevato (elevato) | 20 | 20,55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado normale (normale) | 20 | 20,55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado SP (più alto) | 20 | 20,55 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado di precisione (elevato) | 20 | 20,55 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado elevato (elevato) | 20 | 20,55 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado normale (normale) | 20 | 20,55 | 60 | With cover strip and strip clamp | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | 20 | Grado normale (normale) | 20 | 20,55 | 60 | With cover strip and protective cap | con nastro di copertura e cappucci di protezione |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo rotaia | Tipo di binario | guida standard | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione sfere | Tipo di carico medio e pesante | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Precisione
Numero modello nominale
H Dimensioni Tipo
L Dimensioni(mm)
No.
Opzione su rotaia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali