Cilindro senza stelo ad alta rigidità Trasmissione a vite, LEJS Serie

Cilindro senza stelo ad alta rigidità Trasmissione a vite, LEJS Serie
· High-precision and high-rigidity with a double axis linear guide construction, which allows the support of eccentric loads and reduces deflection.
· Compactness with low profile and low centre of gravity: Workpiece does not interfere with the motor, as table height is larger than motor height.
· Max. work load: 85 kg (horizontal).
· Max. stroke: 1500 mm.
· Max. speed: 1200 mm/s.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEJS40S2A-300B
LEJS40S2A-500B
LEJS40S2A-800B
LEJS40S6A-300B
LEJS40S6A-500B
LEJS40S6A-800B
LEJS63S3A-1000B
LEJS63S3A-800B
LEJS63S7A-1000B
LEJS63S7A-800B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Tipo motore

3,028.30 €

1 4 giorni 40100W Uscita, Encoder incrementale, LECSA

3,330.00 €

1 4 giorni 40100W Uscita, Encoder incrementale, LECSA

3,782.56 €

1 4 giorni 40100W Uscita, Encoder incrementale, LECSA

3,239.93 €

1 4 giorni 40100W Uscita, Encoder assoluto, LECSB/C/S

3,541.63 €

1 4 giorni 40100W Uscita, Encoder assoluto, LECSB/C/S
-

3,994.20 €

1 4 giorni 40100W Uscita, Encoder assoluto, LECSB/C/S

4,273.41 €

1 4 giorni 63200W Uscita, Encoder incrementale, LECSA
-

3,949.16 €

1 4 giorni 63200W Uscita, Encoder incrementale, LECSA

4,485.04 €

1 4 giorni 63200W Uscita, Encoder assoluto, LECSB/C/S

4,160.80 €

1 26 giorni 63200W Uscita, Encoder assoluto, LECSB/C/S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione Nessuno Opzioni motore Con freno Tipo attuatore / cavo Senza cavo
Lunghezza cavo attuatore(m) Senza cavo Tipo controller / driver Senza controllore Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m) Senza cavo

Supporto tecnico