Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LEPY6J-25-R36P1 |
LEPY6J-50-R36P1 |
LEPY6K-50-R36P1 |
LEPY10J-25-R36P1 |
LEPY10J-50-R36P1 |
LEPY10K-25-R36P1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Lead (mm) | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
944.54 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 6 | ||
966.43 € | 1 | 4 giorni | - | 8 | 6 | ||
966.43 € | 1 | 4 giorni | - | 4 | 6 | ||
951.09 € | 1 | 4 giorni | 25 | - | 10 | ||
972.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | 10 | ||
951.09 € | 1 | 4 giorni | 25 | - | 10 |
Loading...
Tipo motore | Di base | Posizione di montaggio motore | Superiore | Tipo attuatore / cavo | Cavo robotico (cavo flessibile) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo controller / driver | LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m) | 1.5 | Metodi di montaggio controller / driver | Montaggio con viti |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Lead(mm)
Misura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali