Unità di traslazione elettrica, LESH Serie

Unità di traslazione elettrica, LESH Serie
· High rigidity - deflection 0.016mm.
· Suitable for horizontal work loads.
· Reduced cycle time.
· Max. pushing force 180 N, max. acceleration 5000 mm/s², max. speed 400 mm/s.
· Two types of motors selectable: Step motor (servo/24 VDC) & Servo motor (24 VDC).
· Available in three types: basic, symmetrical and in-line motor types.
· Optional non-magnetizing type lock mechanism for the motor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LESH8RJ-75B-R36P3
LESH8RK-75B-R36P3
LESH25RJ-150-R36P3
LESH25RJ-150B-R36P3
LESH25RK-150-R36P3
LESH25RK-150B-R36P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Lead
(mm)
Misura Opzioni motore

1,789.39 €

1 4 giorni 7588Con freno

1,789.39 €

1 4 giorni 7548Con freno

1,934.71 €

1 4 giorni --25Nessuno

2,190.96 €

1 4 giorni --25Con freno

1,934.71 €

1 4 giorni -825Nessuno

2,190.96 €

1 4 giorni -825Con freno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo motore Motore passo-passo (Servo/24 VDC) Posizione di montaggio motore Standard Supporto montaggio Senza supporto laterale
Tipo attuatore / cavo Cavo robotico (cavo flessibile) Tipo controller / driver LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m) 3
Metodi di montaggio controller / driver Montaggio con viti

Supporto tecnico