Attuatore elettrico, Cilindro senza stelo, Trasmissione a vite, LEFS Serie

Attuatore elettrico, Cilindro senza stelo, Trasmissione a vite, LEFS Serie
· 4 bore sizes 16, 25, 32 and 40 mm.
· Stroke: 50 to 1200.
· 2 motor types available.
· Compact design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEFS25B-300-R36P1
LEFS32B-100-R36P1
LEFS40A-1000-R36P1
LEFS40A-800-R36P1
LEFS40B-1000-R36P1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead
(mm)
Misura

1,545.03 €

1 4 giorni -25

1,613.80 €

1 4 giorni 832

2,467.39 €

1 4 giorni -40

2,352.86 €

1 4 giorni -40

2,467.41 €

1 4 giorni -40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione Nessuno Tipo motore Motore passo-passo (Servo/24 VDC) Posizione di montaggio motore In linea
Opzioni motore Senza freno Tipo attuatore / cavo Cavo robotico (cavo flessibile) Tipo controller / driver LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m) 1.5 Metodi di montaggio controller / driver Montaggio con viti Squadretta di montaggio sensore Nessuno
Fermo di tenuta Standard Foro di posizionamento Alloggiamento B inferiore

Supporto tecnico