Thermo-chiller, Versione base, 230 V AC, HRSE

Thermo-chiller, Versione base, 230 V AC, HRSE
· Power supply: 230V AC.
· Good cooling capacity: 1000/1400/1900 W.
· Energy Saving by Triple Control.
· Temperature Stability: ± 2.0 ºC.
· Set temperature range: 10 to 30 ºC.
· Maximum ambient temperature: 40 ºC.
· Low noise design: -57 dB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRSE012-A-23
HRSE012-A-23-T
HRSE018-A-23
HRSE024-A-23
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di raffreddamento Pompa ad alta prevalenza

4,692.11 €

1 4 giorni 1000/1200 W (50/60 Hz)Nessuno

5,008.13 €

1 39 giorni 1000/1200 W (50/60 Hz)Con pompa ad alta pressione

5,379.14 €

1 4 giorni 1400/1600 W (50/60 Hz)Nessuno

5,855.43 €

1 4 giorni 1900/2200 W (50/60 Hz)Nessuno

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico