Thermo-chiller, 400 V a raffreddamento ad aria, HRSH

Thermo-chiller, 400 V a raffreddamento ad aria, HRSH
· Thermo-chiller, Large Type, Air-cooled 400 V Type.
· Cooling capacity: 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW.
· Outstanding energy saving effect with the triple inverter. Power consumption reduced by 53 %.
· Compact, Space-saving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRSH100-AF-40
HRSH150-AF-40
HRSH250-AF-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di raffreddamento

27,646.69 €

1 39 giorni 10.5 kW

32,341.13 €

1 39 giorni 15.7 kW

41,317.79 €

1 33 giorni 25 kW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di filettatura tubo G, con raccordo di conversione Rc-G

Supporto tecnico