Codice articolo del costruttore: HRS090-AF-40
Marca: SMC
Prezzo: 18,486.84 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRS090-AF-40
Capacità di raffreddamento | 9 kW | Tipo di filettatura tubo | G, con raccordo di conversione Rc-G | Alimentazione | Trifase 380 a 415 V AC (50/60 Hz) |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
Si trova sulla pagina di Thermo-chiller, Standard, Raffreddamento ad aria, 400 V, HRS090, il codice articolo è il seguente: HRS090-AF-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRS090-AF-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali