Cilindro compatto guidato, guida su bronzine, MGCM Serie

Cilindro compatto guidato, guida su bronzine, MGCM Serie
· Slide bearings
· Bore sizes from 20mm to 50mm
· Long strokes available
· Space saving design
· Auto switch capable

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MGCMB40-500-R

Codice componente
MGCMB40-500-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

779.92 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. cilindro: D(Ø) 40 Corsa: L(mm) 500 Auto Switch Assente
Type of Mount Support Tipo base With/without plate Piastra posteriore

Si trova sulla pagina di Cilindro compatto guidato, guida su bronzine, MGCM Serie, il codice articolo è il seguente: MGCMB40-500-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGCMB40-500-R.

Supporto tecnico