Cilindro a doppio stelo, 55-CXS / 55-CXSW Serie

Cilindro a doppio stelo, 55-CXS / 55-CXSW Serie
· Dual rod cylinder with ball bearing slide
· Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
· Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
· Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55-CXSL10-20

Codice componente
55-CXSL10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

274.27 €

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. cilindro: D(Ø) 10 Corsa: L(mm) 20 Port thread type Vite M

Si trova sulla pagina di Cilindro a doppio stelo, 55-CXS / 55-CXSW Serie, il codice articolo è il seguente: 55-CXSL10-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55-CXSL10-20.

Supporto tecnico