Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
617.39 € | 1 | 4 giorni | 20 | 75 | ||
627.58 € | 1 | 4 giorni | 20 | 100 | ||
637.69 € | 1 | 26 giorni | 20 | 125 | ||
647.90 € | 1 | 4 giorni | 20 | 150 | ||
668.19 € | 1 | 4 giorni | 20 | 200 | ||
688.48 € | 1 | 4 giorni | 20 | 250 | ||
708.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 300 | ||
676.08 € | 1 | 4 giorni | 25 | 75 | ||
687.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 100 | ||
698.65 € | 1 | 17 giorni | 25 | 125 | ||
709.94 € | 1 | 4 giorni | 25 | 150 | ||
732.56 € | 1 | 4 giorni | 25 | 200 | ||
755.08 € | 1 | 4 giorni | 25 | 250 | ||
777.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 300 | ||
759.61 € | 1 | 4 giorni | 32 | 75 | ||
771.98 € | 1 | 4 giorni | 32 | 100 | ||
784.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 125 | ||
796.89 € | 1 | 4 giorni | 32 | 150 | ||
821.66 € | 1 | 4 giorni | 32 | 200 | ||
846.44 € | 1 | 4 giorni | 32 | 250 | ||
871.35 € | 1 | 4 giorni | 32 | 300 | ||
921.02 € | 1 | 4 giorni | 32 | 400 | ||
1,008.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 75 | ||
1,022.53 € | 1 | 4 giorni | 40 | 100 | ||
1,036.10 € | 1 | 4 giorni | 40 | 125 | ||
1,049.65 € | 1 | 4 giorni | 40 | 150 | ||
1,076.69 € | 1 | 4 giorni | 40 | 200 | ||
1,103.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 250 | ||
1,130.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 300 | ||
1,129.42 € | 1 | 4 giorni | 50 | 75 | ||
1,148.11 € | 1 | 4 giorni | 50 | 100 | ||
1,185.61 € | 1 | 4 giorni | 50 | 150 | ||
1,223.18 € | 1 | 31 giorni | 50 | 200 | ||
1,298.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 300 | ||
1,373.24 € | 1 | 4 giorni | 50 | 400 |
Loading...
Port thread type | Rc | Auto Switch | Assente | Type of Mount Support | Tipo base |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali