Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGPL12-30BZ-XC8
D.I. cilindro: D(Ø) | 12 | Corsa: L(mm) | 30 | Port thread type | M5 × 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Auto Switch | Assente | Type of Shaft Bearing | Boccola a sfere | Custom-made Specifications | Corsa regolabile, Estensione regolabile |
Stroke adjustment symbol | 0 to 25 |
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto guidato, Cilindro con corsa regolabile, MGP Serie, il codice articolo è il seguente: MGPL12-30BZ-XC8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGPL12-30BZ-XC8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali