Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MGPM32TF-25Z-XC6A |
MGPM40TF-50Z-XC35W |
MGPM50TF-25Z-XC35W |
MGPM50TF-50Z-XC35W |
MGPM50TF-75Z-XC35W |
MGPM50TF-100Z-XC35W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353.44 € | 1 | 4 giorni | 32 | 25 | L'acciaio inox si utilizza in tutti i componenti standard | ||
393.94 € | 1 | 7 giorni | 40 | 50 | Con anello raschiastelo, su entrambi i lati | ||
425.98 € | 1 | 7 giorni | 50 | 25 | Con anello raschiastelo, su entrambi i lati | ||
425.98 € | 1 | 7 giorni | 50 | 50 | Con anello raschiastelo, su entrambi i lati | ||
455.97 € | 1 | 7 giorni | 50 | 75 | Con anello raschiastelo, su entrambi i lati | ||
485.95 € | 1 | 7 giorni | 50 | 100 | Con anello raschiastelo, su entrambi i lati |
Loading...
Port thread type | G | Auto Switch | Assente | Type of Shaft Bearing | Cuscinetto scorrevole |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali