Cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice, antirotazione, C85K Serie

Cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice, antirotazione, C85K Serie
· ISO cylinder, double acting, single rod
· Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
· Type: non-rotating
· Cushion: rubber bumper only
· Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
· Auto switches available (order separate)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C85KN16-25
C85KN20-25
CD85KN16-80-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Type of Auto Switch Mounting Lock unit magnet

53.35 €

1 7 giorni 1625NessunoSenza magnete

62.24 €

1 14 giorni 2025NessunoSenza magnete

63.71 €

1 7 giorni 1680Montaggio a fasciaMagnete incorporato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type of Mount Support Esecuzione Base con Cerniera Integrata

Supporto tecnico