Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.53 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | Senza blocchetto di regolazione | - | Assente | - | - | Assente | - | - | - | - | ||
351.66 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
388.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Blocco estremità | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0,35 – 0,7 | Assente | ||
330.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
350.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Assente | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
350.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
401.68 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
427.52 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | M9B | 5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
350.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del regolatore centralizzato | ||
316.81 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
388.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
367.94 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
313.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Tappo in gomma a rovescio | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
392.39 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
392.39 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del regolatore centralizzato | ||
337.73 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore estremità di estensione (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
350.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
332.94 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
313.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
279.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 55 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza regolatore (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
351.66 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 54.5 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza regolatore (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
330.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 55 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza regolatore (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
313.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Tappo in gomma a rovescio (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
309.74 € | 1 | 4 giorni | - | 20 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | Senza blocchetto di regolazione | - | Assente | - | - | Assente | - | - | - | - | ||
381.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
443.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Buffer | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
419.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Blocco estremità | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0,35 – 0,7 | Assente | ||
360.95 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
371.76 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Assente | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
381.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Assente | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
380.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
431.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
501.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
380.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del regolatore centralizzato | ||
347.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
398.15 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
343.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Tappo in gomma a rovescio | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
422.58 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
422.58 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Regolatore centralizzato | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
422.58 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del regolatore centralizzato | ||
367.92 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore estremità di estensione (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
380.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
347.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
309.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 65 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza regolatore (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
343.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
364.40 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore RJ (Tipo accorciato a lunghezza totale) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
339.89 € | 1 | 4 giorni | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | Senza blocchetto di regolazione | - | Assente | - | - | Assente | - | - | - | - | ||
412.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
449.19 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Blocco estremità | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0,35 – 0,7 | Assente | ||
391.10 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
415.03 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Assente | - | Magnete incorporato | M9BWV | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
410.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
462.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
410.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sui due lati | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del regolatore centralizzato | ||
377.15 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
449.19 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
428.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
373.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Tappo in gomma a rovescio | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
452.73 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
514.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Materiale tavola
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Ambiente d'esercizio
Guida
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali