Sensore stato solido con LED bicolore, Montaggio diretto, Conforme ATEX, D-M9NW / D-M9PW / D-M9BW-588

Sensore stato solido con LED bicolore, Montaggio diretto, Conforme ATEX, D-M9NW / D-M9PW / D-M9BW-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 40mA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-M9PWL-588
D-M9PWVSAPC-588
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

41.35 €

1 26 giorni 3Assente

46.89 €

1 26 giorni 0.5M8-3 Poli

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 3 fili Tipo di uscita Tipo PNP

Supporto tecnico