Conforme ATEX, Sensori reed, Montaggio diretto, D-Z73 / D-Z80-588

Conforme ATEX, Sensori reed, Montaggio diretto, D-Z73 / D-Z80-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
· Load current: 5 to 50mA.
· Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-Z73L-588

Codice componente
D-Z73L-588
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.34 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio LED Lunghezza filo conduttore(m) 3 Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Conforme ATEX, Sensori reed, Montaggio diretto, D-Z73 / D-Z80-588, il codice articolo è il seguente: D-Z73L-588.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-Z73L-588.

Supporto tecnico