Conforme ATEX, Sensori allo stato solido, Montaggio su guida, D-F7P-588

Conforme ATEX, Sensori allo stato solido, Montaggio su guida, D-F7P-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 80mA.
· Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-F7PL-588

Codice componente
D-F7PL-588
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filo conduttore(m) 3 Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Conforme ATEX, Sensori allo stato solido, Montaggio su guida, D-F7P-588, il codice articolo è il seguente: D-F7PL-588.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-F7PL-588.

Supporto tecnico