Pinze elettriche, 2 dita, Compatte, LEHZ Serie

Pinze elettriche, 2 dita, Compatte, LEHZ Serie
· Manual override adjustment screw (for opening & closing the fingers when power supply is turned off).
· Body size: 10, 16, 20, 25, 32, 40.
· Compact motor size available for body sizes 10, 16, 20 & 25.
· Optional controller.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEHZ20K2-10-R16P1
LEHZ32K2-22-R16P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Corsa
(mm)

1,299.91 €

1 4 giorni 2010

1,555.06 €

1 4 giorni 3222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione ingresso cavo motore Base, Ingresso su lato sinistro Tipo cavo attuatore Cavo robotico (cavo flessibile) Lunghezza cavo attuatore 1.5 m
Tipo driver / controller LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile Lunghezza cavo I/O 1.5 m Metodo i montaggio controller / driver Montaje con tornillo
Tipo motore Standard

Supporto tecnico