Pinze elettriche, 3 dita, LEHS Serie

Pinze elettriche, 3 dita, LEHS Serie
· Possible to hold round work pieces.
· Body size: 10, 20, 32, 40.
· Body size 10 & 12 are available with a compact motor size.
· Controller types: LECP6, LECP1 & LECPA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEHS10LK3-4-R36P1
LEHS20K3-6-R36P1
LEHS32K3-8-R36P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Corsa
(mm)
Tipo motore

1,501.14 €

1 4 giorni 104Compatte

1,531.13 €

1 4 giorni 206Standard

1,681.17 €

1 4 giorni 328Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione ingresso cavo motore Base, Ingresso su lato sinistro Tipo cavo attuatore Cavo robotico (cavo flessibile) Lunghezza cavo attuatore 3 m
Tipo driver / controller LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile Lunghezza cavo I/O 1.5 m Metodo i montaggio controller / driver Montaje con tornillo

Supporto tecnico