Valvola di scambio per apparecchiature a relè con raccordo ad attacco rapido serie VR1210F/1220F

Valvola di scambio per apparecchiature a relè con raccordo ad attacco rapido serie VR1210F/1220F
Un'unità relè per il controllo della linea del segnale pneumatico. Sono disponibili misure metriche e imperiali.

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VR1210F-01
VR1210F-03
VR1210F-04
VR1210F-06
VR1210F-07
VR1210F-08
VR1210F-09
VR1210F-23
VR1220F-06
VR1220F-07
VR1220F-08
VR1220F-09
VR1220F-10
VR1220F-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro esterno tubo applicabile Misura corpo

19.71 €

1 26 giorni Con relè1/81/8 standard

18.26 €

1 Preventivo Con relè5/321/8 standard

18.26 €

1 7 giorni -Ø4Base 1/8

18.26 €

1 4 giorni -Ø6Base 1/8

18.26 €

1 26 giorni Con relè1/41/8 standard

18.26 €

1 4 giorni -Ø8Base 1/8

18.26 €

1 26 giorni Con relè5/161/8 standard

19.71 €

1 4 giorni -Ø3.2Base 1/8

21.11 €

1 4 giorni -Ø6Base 1/4

21.11 €

1 26 giorni Con relè1/41/4 standard

21.11 €

1 4 giorni -Ø8Base 1/4

19.97 €

1 Preventivo Con relè5/161/4 standard

22.84 €

1 4 giorni -Ø10Base 1/4

22.84 €

1 Preventivo Con relè3/81/4 standard

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico