Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a gomito a 45°, KRK

Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a gomito a 45°, KRK
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRK06-01S
KRK06-02S
KRK08-01S
KRK08-02S
KRK10-01S
KRK10-02S
KRK10-03S
KRK12-02S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

4.27 €

10 4 giorni 61/8

4.55 €

10 4 giorni 61/4

4.84 €

10 4 giorni 81/8

5.13 €

10 4 giorni 81/4

4.61 €

5 4 giorni 101/8

5.92 €

5 4 giorni 101/4

5.97 €

5 4 giorni 103/8

7.29 €

5 4 giorni 121/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Montaggio a vite, direzione Gomito a 45° Connection Type R

Supporto tecnico