Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a T laterale, KRY

Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a T laterale, KRY
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRY08-02S
KRY10-02S
KRY10-04S
KRY12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

6.71 €

10 4 giorni 81/4

8.37 €

5 4 giorni 101/4

9.56 €

5 4 giorni 101/2

11.15 €

5 4 giorni 121/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection Type R

Supporto tecnico