Raccordo istantaneo ignifugo, Intermedio a gomito, KRL

Raccordo istantaneo ignifugo, Intermedio a gomito, KRL
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRL06-00
KRL08-00
KRL10-00
KRL12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

4.73 €

10 4 giorni 6

5.35 €

10 4 giorni 8

6.03 €

5 4 giorni 10

6.60 €

5 4 giorni 12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico