Valvola economizzatrice con funzione di riduzione della pressione, AS-R Serie

Valvola economizzatrice con funzione di riduzione della pressione, AS-R Serie
· With pressure reduction function.
· Port size: 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2.
· Applicable tubing O.D.: ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/4, ø5/16, ø3/8 and ø1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS22R-G02-06
AS22R-G02-10
AS32R-G02-06
AS32R-G02-08
AS32R-G02-10
AS32R-G03-06
AS32R-G03-08
AS32R-G03-10
AS42R-G03-10
AS42R-G03-12
AS42R-G04-10
AS42R-G04-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

24.48 €

1 26 giorni 1/461/4 standard

24.48 €

1 26 giorni 1/4101/4 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 1/463/8 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 1/483/8 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 1/4103/8 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 3/863/8 standard

29.40 €

1 26 giorni 3/883/8 standard

29.40 €

1 26 giorni 3/8103/8 standard

41.03 €

1 26 giorni 3/8101/2 standard
-

41.03 €

1 26 giorni 3/8121/2 standard
-

41.03 €

1 26 giorni 1/2101/2 standard
-

41.03 €

1 26 giorni 1/2121/2 standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Types of Screw G

Supporto tecnico