3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20B (F) / ISE20B Series

3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20B (F) / ISE20B Series
· 2 outputs + Analogue output (Voltage/Current).
· IP65 and IP40.
· Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
· Repeatability: ±0.2 % F.S.
· Response time: 1.5 ms or less.
· Consumption: 35mA or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISE20B-L-01-W
ISE20B-L-M5-W
ZSE20B-L-01-W
ZSE20B-L-M5-W
ZSE20BF-L-01-W
ZSE20BF-L-M5-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Output Specification

129.15 €

1 4 giorni [Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link: 1 Uscita digitale

134.85 €

1 4 giorni Filettatura femminaMM5X0.8IO-Link: 1 Uscita digitale

165.97 €

1 4 giorni [Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link: 1 Uscita digitale

173.32 €

1 26 giorni Filettatura femminaMM5X0.8-

165.97 €

1 4 giorni [Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link: 1 Uscita digitale

173.32 €

1 26 giorni Filettatura femminaMM5X0.8IO-Link: 1 Uscita digitale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unit Specifications Con funzione di conversione unità Bracket Assente Lead Wire Cavo con connettore, 5 fili, cavo di 2 m, con protezione impermeabile
Calibration Certificate included Nessuno

Supporto tecnico