Compact Pressure Switch for ZX / ZR Vacuum System, ZSE2 Series

Compact Pressure Switch for ZX / ZR Vacuum System, ZSE2 Series
· The ZSE2 series is a compact, pressure switch (for vacuum pressure) and can be integrated with ZX or ZR vacuum systems.
· The ZSE2 series pressure switch has a quick response time of 10ms and the plug connector option makes wiring easy and simple.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZSE2-01-15L
ZSE2-0X-15CN
ZSE2-0X-55CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Wiring Specifications Output Specification

107.05 €

1 26 giorni [Rc (R)] R[1/8] 1/8cavo grommet 3mCollettore aperto NPN 1 uscita

114.69 €

1 4 giorni MM5X0.8Senza connettoreCollettore aperto NPN 1 uscita

116.95 €

1 26 giorni MM5X0.8modello connettore, lunghezza cavi 3.0mCollettore aperto PNP 1 uscita

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di attacco tubo Filettatura maschio, filettatura femmina

Supporto tecnico