3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20A (F) / ISE20A Series (Codici componente)

3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20A (F) / ISE20A Series
· 2 outputs + Analogue output (Voltage/Current).
· IP40.
· Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
· Repeatability: ±0.2 % F.S.
· Response time: 1.5 ms or less.
· Consumption: 35mA or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISE20A-T-01-J

Codice componente
ISE20A-T-01-J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.39 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attacco tubo Filettatura maschio Filettatura delle tubazioni R Filettatura tubazione nominale 1/8
Unit Specifications Con funzione di conversione unità Bracket Assente Lead Wire Cavo con connettore, 5 fili, cavo di 2 m
Calibration Certificate included Nessuno Output Specification Collettore aperto PNP 2 uscita + uscita di tensione analogica

Si trova sulla pagina di 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20A (F) / ISE20A Series, il codice articolo è il seguente: ISE20A-T-01-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISE20A-T-01-J.

Supporto tecnico