Pressure Switch with Piping Adapter, IS10 Series

Pressure Switch with Piping Adapter, IS10 Series
· Can be connected to modular type FRL units
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· RoHS compliant & CE marked

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IS10E-20F02-A
IS10E-20F02-L-A
IS10E-30F02-6L-A
IS10E-30F03-6-A
IS10E-30F03-LR-A
IS10E-40F04-6L-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Option Misura corpo

74.65 €

1 4 giorni [1/4] 1/4Standard20

84.31 €

1 4 giorni [1/4] 1/4Lunghezza cavo 3m20

95.18 €

1 4 giorni [1/4] 1/46 + L30

82.94 €

1 4 giorni [3/8] 3/80.1 a 0.6MPa Campo di regolazione della pressione30

84.66 €

1 39 giorni [3/8] 3/8L + R30

95.77 €

1 22 giorni [1/2] 1/26 + L40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Filettatura delle tubazioni G

Supporto tecnico