Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LVA200-02-C |
LVA200-02N-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|
351.61 € | 1 | 4 giorni | [Rc (R)] Rc | ||
351.61 € | 1 | 4 giorni | NPT |
Loading...
Liquido applicabile | Sostanze chimiche | A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Filettatura tubazione nominale | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. orifizio(Ø) | 4 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma differenziale pressione d'esercizio(MPa) | 0::0.5 |
Materiale corpo | PFA | Filettatura raccordo pilota | M5 | Diaframma | PTFE |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali