Modello a basso assorbimento, Elettrovalvola a 2 vie servolpilotata con pressione differenziale uguale a zero, VXEZ Serie (Codici componente)

Modello a basso assorbimento, Elettrovalvola a 2 vie servolpilotata con pressione differenziale uguale a zero, VXEZ Serie
· Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
· Direct Operated.
· Coil heating reduction.
· Environmentally friendly.
· Interchangeability.
· Replaceable coil.
· Single unit.
· For various fluids: water, air and oil.
· Applicable voltages: 24 and 12 V DC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VXEZ2230-02F-5DO1
VXEZ2350-06F-5DO1
VXEZ2360-10F-5DO1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Tipo valvola

79.50 €

1 26 giorni 1/41022

118.68 €

1 53 giorni 3/42023

136.26 €

1 33 giorni 12523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A commutazione Tipo normalmente chiuso Tipo di collegamento G Applicazione Elemento singolo
Tensione b: 24V DC Materiali di tenuta NBR Materiale corpo Ottone
Staffa Assente Ingresso elettrico conduttore Connettore DIN senza connecttore

Supporto tecnico