Elettrovalvola a 3 vie, Manifold pilota esterno, Montaggio su base, SYJ300 Serie

Elettrovalvola a 3 vie, Manifold pilota esterno, Montaggio su base, SYJ300 Serie
· The SYJ Valve is an innovative combination of space efficiency and performance superiority which provides real value to the design solution. Whether designed in a manifold or used as a single valve, this small profile increases design flexibility and minimizes space requirements. The SYJ valve utilizes a low power (0.5 watts standard) pilot solenoid design, which dramatically reduces thermal heat generation. This improves performance, decreases operating costs, and allows for direct control by PLC output relays. All electrical connections for SYJ Valves are available with lights and surge suppression. SYJ series valves can be configured on base mounted manifolds, or individually on subplates, creating a variety of solutions to meet your broadest engineering needs.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS3YJ3-42R-02-M5F-Q

Codice componente
SS3YJ3-42R-02-M5F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.32 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Stations 2 Port pipe connection port diameter M5X0.8 Thread standard G
CE compliant CE Valve mounting direction Solenoide sul lato opposto agli attacchi A

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie, Manifold pilota esterno, Montaggio su base, SYJ300 Serie, il codice articolo è il seguente: SS3YJ3-42R-02-M5F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS3YJ3-42R-02-M5F-Q.

Supporto tecnico