Codice articolo del costruttore: VP517Y-5DZ1
Marca: SMC
Prezzo: 102.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VP517Y-5DZ1
Tensione | 24 V DC | Interruttore manuale | Senza bloccaggio | Ingresso elettrico conduttore | Terminale DIN con connettore |
---|---|---|---|---|---|
Manuale | Non bloccabile a pressione | Spia / circuito di protezione | Spia / circuito di protezione | Staffa | Senza staffa |
Funzioni | Standard (0.7 MPa) | Flow direction | de gauche à droite |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie per scarico della pressione residua, Tipo a montaggio modulare, VP500 / 700 Serie, il codice articolo è il seguente: VP517Y-5DZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP517Y-5DZ1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali