Elettrovalvola a 4 / 5 vie, Tenuta in elastomero, Manifold, SYJ7000 Serie

Elettrovalvola a 4 / 5 vie, Tenuta in elastomero, Manifold, SYJ7000 Serie
· Bar stock type manifold for SYJ7000 valves
· Supply and exhaust ports common
· Valves individually wired
· Maximum 20 stations available as standard (types 21, 40, 41, 42); maximum 15 stations available as standard (type 20)
· 11 port sizes available

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5YJ7-20-02-00F-Q
SS5YJ7-21-02-00F-Q
SS5YJ7-21-03-00F-Q
SS5YJ7-21-04-00F-Q
SS5YJ7-21-05-00F-Q
SS5YJ7-21-06-00F-Q
SS5YJ7-21-08-00F-Q
SS5YJ7-21-10-00F-Q
SS5YJ7-41-04-01F-Q
SS5YJ7-42-02-C8F-Q
SS5YJ7-42-04-C8F-Q
SS5YJ7-42-06-C8F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Exhaust port type

23.03 €

1 7 giorni 2-alimentazione comune scarico comune

25.97 €

1 4 giorni 2-alimentazione comune scarico comune

35.92 €

1 22 giorni 3-alimentazione comune scarico comune

46.00 €

1 39 giorni 4-alimentazione comune scarico comune

56.10 €

1 39 giorni 5-alimentazione comune scarico comune

66.11 €

1 4 giorni 6-alimentazione comune scarico comune

86.23 €

1 4 giorni 8-alimentazione comune scarico comune

106.34 €

1 26 giorni 10-alimentazione comune scarico comune

58.95 €

1 39 giorni 41/8alimentazione comune scarico comune

44.58 €

1 39 giorni 2raccordo istantaneo ø8alimentazione comune scarico individuale

81.94 €

1 39 giorni 4raccordo istantaneo ø8alimentazione comune scarico individuale

119.35 €

1 39 giorni 6raccordo istantaneo ø8alimentazione comune scarico individuale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thread standard G CE compliant CE

Supporto tecnico