Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Elettrovalvola a 5 vie, Montaggio su base, Manifold, kit connettore, VQZ1000/2000/3000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Montaggio su base, Manifold, kit connettore, VQZ1000/2000/3000 Serie

· Base mounted connector type plug lead manifold for VQZ**5* valve
· Optional DIN rail mounting for ease of installation
· Both 3 and 5 port valves can be mounted on the same manifold
· Maximum 20 stations available as standard
· 16 port sizes available

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5QZ25-02C6FC-Q
VV5QZ25-03C6FC-Q
VV5QZ25-04C6C-Q
VV5QZ25-05C6FC-Q
VV5QZ25-06C6C-Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number of Stations Thread standard

94.00 €

4 giorni 2G

123.17 €

4 giorni 3G

152.29 €

4 giorni 4Rc

181.41 €

4 giorni 5G

210.59 €

4 giorni 6Rc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Port pipe connection port diameter raccordo istantaneo ø6 Option Nessuno CE compliant CE
Series VQZ2000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico