Elettrovalvola pilota a 5 vie, Tenuta metallica, Ad innesto e non ad innesto, VFS5000 Serie

Elettrovalvola pilota a 5 vie, Tenuta metallica, Ad innesto e non ad innesto, VFS5000 Serie
· Fluid: air and inert gas
· Operating pressure: 0.1MPa to 1.0MPa
· Effective area (mm²): 40 to 103,6
· Coil rated voltage: 100, 200 VAC 50/60Hz; 24VDC
· Response time: 60 or less ms
· Ambient/fluid temp: -10 to +60°C

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VFS5200-5FZ-Q

Codice componente
VFS5200-5FZ-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

318.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Unità di montaggio collettore Metodo di installazione Base collettore Numero di solenoidi Tipo doppio
A commutazione 2 posizioni, scarico Tensione 24 V DC Con tenuta Standard
Mandata aria pilota Circuito Interruttore manuale Senza bloccaggio Ingresso elettrico conduttore Connexion encliquetable avec terminal
Manuale Non bloccabile a pressione (a filo) Spia / circuito di protezione Spia / circuito di protezione Conformità CE
Tipo corpo Montaggio a innesto su base

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola pilota a 5 vie, Tenuta metallica, Ad innesto e non ad innesto, VFS5000 Serie, il codice articolo è il seguente: VFS5200-5FZ-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS5200-5FZ-Q.

Supporto tecnico