Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SQ2141-5LO1-C8-Q
Numero di solenoidi | Tipo singolo | A commutazione | 2 posizioni, scarico | Tensione | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Tubazioni ad attacco rapido | Diametro tubo di collegamento | Ø8 | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Interruttore manuale | Senza bloccaggio | Ingresso elettrico conduttore | L Plug senza connector | Manuale | Non bloccabile a pressione |
Conformità CE | Sì | Funzioni | Standard (0.4W) | Raccordo di montaggio spina raccordo | Assente |
With/Without Manifold Block | Senza blocco manifold |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, Plug Lead, Valvole, SQ2000 Serie, il codice articolo è il seguente: SQ2141-5LO1-C8-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SQ2141-5LO1-C8-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali