Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Manifold, SQ2000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Manifold, SQ2000 Serie

· Power Saving
· Easy replacement of clip type one-touch fittings
· Connector entry direction can be changed with a single push.
· 4 Position dual 3 port valve
· Easy to add or decrease the number of valve stations.

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Q23-02FD0-D-Q
SS5Q23-03FD0-D-Q
SS5Q23-04FD0-D-Q
SS5Q23-04SDR1-D-Q
SS5Q23-05FD0-D-Q
SS5Q23-06FD0-D-Q
SS5Q23-07FD0-D-Q
SS5Q23-08FD0-D-Q
SS5Q23-08FD0-E-Q
SS5Q23-08SDR1-D-Q
SS5Q23-09FD0-D-Q
SS5Q23-10FD0-D-Q
SS5Q23-11FD0-D-Q
SS5Q23-12FD0-D-Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Type Mounting Method Number of Stations Option

92.00 €

4 giorni --2Con montaggio su guida DIN

105.89 €

4 giorni --3Con montaggio su guida DIN

119.66 €

4 giorni --4Con montaggio su guida DIN

298.43 €

4 giorni Kit di trasmissione seriale / Omron CompoBus/S 16 punti-4Con montaggio su guida DIN

133.43 €

4 giorni --5Con montaggio su guida DIN

147.22 €

4 giorni --6Con montaggio su guida DIN

161.04 €

4 giorni --7Con montaggio su guida DIN

174.82 €

4 giorni --8Con montaggio su guida DIN

176.17 €

4 giorni -montaggio diretto8-

353.64 €

4 giorni Kit di trasmissione seriale / Omron CompoBus/S 16 punti-8Con montaggio su guida DIN

188.65 €

4 giorni --9Con montaggio su guida DIN

202.43 €

4 giorni --10Con montaggio su guida DIN

216.20 €

4 giorni --11Con montaggio su guida DIN

230.09 €

4 giorni --12Con montaggio su guida DIN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CE compliant CE

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico